Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CC (Derivação)

  • Tipo de transformador de corrente  Derivação ANSI

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Tensão de saída (mV) 50 | 100 | 150 | 200

  • Corrente de saída (A) 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800

Características do corpo

  • Product Weight  .45 kg [ 1 lb ]

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 35.1 | 41.4

  • Profundidade do produto (mm) 31.75

  • Largura do produto (mm) 152.4

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo