Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CC (Derivação)

  • Tipo de transformador de corrente  Derivação ANSI

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Tensão de saída (mV) 50 | 100

  • Corrente de saída (A) 300 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200

Características do corpo

  • Product Weight  1 kg [ 2.2 lb ]

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 12.7 | 19.1 | 25.4

  • Profundidade do produto (mm) 44.5 | 50.8 | 57.2 | 60.3 | 63.5 | 73

  • Largura do produto (mm) 149.2 | 196.9

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo