Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CC (Derivação)
-
Tipo de transformador de corrente
Derivação ANSI
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
-
Tensão de saída (mV)
50 | 100
-
Corrente de saída (A)
15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500
Características do corpo
-
Product Weight
.36 kg [ .29 lb ]
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
8.53 | 9.53 | 12.7 | 19.05
-
Profundidade do produto (mm)
15.88 | 19.05 | 25.4 | 31.75
-
Largura do produto (mm)
104.78 | 117.48 | 146.05 | 158.95
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL