Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
Trilho Din 3 em 1
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Três Fases
Características elétricas
-
Corrente de saída (A)
5
-
Classificação de carga classe 3 (VA)
1.5 | 2 | 3.75 | 5 | 6.25
-
Classificação de carga classe 1 (VA)
1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5
-
Classificação de carga classe 5 (VA)
1.5 | 2.5 | 3.75
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.4
-
Product Weight (lb)
.881 | 2.4
Dimensões
-
Razão
100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 180/5 | 200/5 | 250/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5
-
Diâmetro da abertura (mm)
14 | 20
-
Diâmetro da abertura (in)
.551 | .787
-
Altura do produto (mm)
68.2 | 71.2
-
Altura do produto (in)
2.685 | 2.803
-
Profundidade do produto
100 mm [ 3.937 in ]
-
Largura do produto (mm)
120
-
Largura do produto (in)
4.133 | 4.724
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL