Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
3 em 1
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Três Fases
Características elétricas
-
Corrente de saída (A)
100
-
Classificação de carga classe 1 (VA)
.25 | .35 | .5
-
Classificação de carga classe 5 (VA)
.25
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.32 | .37 | .4 | .6
-
Product Weight (lb)
.705 | .815 | .881 | .992 | 1.32 | 2.64
Dimensões
-
Razão
125/.1 | 160/.1 | 250/.1 | 400/.1 | 60/.1 | 600/.1 | 800/.1
-
Largura de abertura
22 mm [ .866 in ]
-
Altura da abertura (mm)
22 | 25
-
Altura da abertura (in)
.866 | .984
-
Altura do produto (mm)
70 | 75
-
Altura do produto (in)
2.755 | 2.953
-
Profundidade do produto (mm)
35
-
Profundidade do produto (in)
1.377 | 1.378
-
Largura do produto
107 mm [ 4.213 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL