Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
ANSI CT
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
1.5
-
Product Weight (lb)
1.32 | 1.5
Dimensões
-
Diâmetro da abertura (in)
2.5
-
Altura do produto (in)
4.58
-
Profundidade do produto (in)
1.1
-
Largura do produto (in)
4.58
-
Razão
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA