Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CA (Transformadores de corrente)

  • Tipo de transformador de corrente  ANSI CT

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Corrente de saída (A) 5

Características do corpo

  • Product Weight  1 kg [ 1 lb ]

Dimensões

  • Diâmetro da abertura (in) 1.56

  • Altura do produto (in) 3.56

  • Profundidade do produto (in) 1.1

  • Largura do produto (in) 3.56

  • Razão  100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 500/5 | 60/5 | 600/5 | 75/5 | 750/5 | 80/5 | 800/5

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo