Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
ANSI CT
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
Características do corpo
-
Product Weight
.5 kg [ .5 lb ]
Dimensões
-
Diâmetro da abertura (in)
1.13
-
Altura do produto (in)
2.71
-
Profundidade do produto (in)
.95
-
Largura do produto (in)
2.4
-
Razão
100/5 | 120/5 | 125/5 | 200/5 | 400/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5 | 80/5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA