Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de medidor de energia  Transdutor

  • Tipo de exibição  Nenhum

  • Exatidão (%) ±1

Recursos de configuração

  • Tamanho do recorte do painel  None mm [ None in ]

Características elétricas

  • Faixa de medição  5A CA

  • Saídas do medidor de energia  Analógico

Características do corpo

  • Product Weight  .2 kg [ 1 lb ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Dimensões

  • Altura do produto  112 mm [ 4,41 in ]

  • Profundidade do produto  73 mm [ 2.87 in ]

  • Largura do produto  70 mm [ 2.76 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 50 – 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto