Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
ANSI CT
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
Características do corpo
-
Product Weight
.9 kg [ .903 lb ]
Dimensões
-
Diâmetro da abertura (in)
.94
-
Altura do produto (in)
2.75
-
Profundidade do produto (in)
1.38
-
Largura do produto (in)
2.67
-
Razão
100/5 | 150/5 | 200/5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA