Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Installation Technology  Cold Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita | FS | Neutro Concêntrico

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15

Características do corpo

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 42.4

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 | 2/0

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 42.4

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 42.4

  • Diâmetro externo da bainha  32 mm [ 1.26 in ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Cardbox

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.