Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Duas tranças redondas | Par trançado | Redondo multifilar | Trançado redondo | Triaxial

Características elétricas

  • Capacitância (pF/m) .0000088 | .0000104 | .0000105 | .0000108 | .000011 | .000012 | .0000125 | .0000134 | .0000135 | .0000145 | .000016 | .0000167 | .000017 | .0000171 | .0000172 | .0000174 | .0000176 | .0000178 | .000018 | .0000183 | .00002 | .000025 | .0000257 | .0000264 | .000027 | .0000271 | .0000275 | .0000278 | .0000286 | .00003 | .0000308 | .0000353

  • Capacitância (pF/ft) 8.8 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11 | 12 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 16 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.3 | 20 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.6 | 30 | 30.8 | 35.3

  • Impedância (Ω) 41 | 50 | 70 | 75 | 77 | 78 | 95 | 100 | 120 | 124 | 125 | 150

Características do sinal

  • Velocidade de propagação (%) 64 | 66 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

Características do corpo

  • Material condutor  Aço cobreado revestido de prata | Cobre banhado a prata | Cobre com revestimento de estanho | Cobre de alta resistência banhado a prata

  • Tipo de blindagem  Duplo(a) | Trança redonda | Único

  • Diâmetro da blindagem  6,3 mm [ 0,248 in ]

  • Material da Jaqueta  ETFE Modificado | ETFE modificado e transligado por radiação | FEP Modificado | PVF2 modificado e transligado por radiação | Thermorad | Thermorad F | Thermorad S | Zerohal

  • Cor do cabo  Amarelo | Azul claro | Azul transparente | Branco | Branco transparente | Cinza | Preto

  • Material de blindagem  Cobre

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho | Prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1.57 | 1.8 | 2,67 | 2,51 | 2,29 | 2.13 | 2.26 | 2.44 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | 3,69 | 3,86 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.23 | 3.28 | 3.3 | 3.4 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.63 | 3.71 | 3.73 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.89 | 3.91 | 4,09 | 4,85 | 4,83 | 4 | 4,93 | 4.01 | 4.5 | 4.65 | 4.95 | 5,36 | 5,94 | 5.08 | 5.16 | 6,88 | 6.4 | 7,52 | 7,34 | 7,65 | 10,92 | 11.43

  • Diâmetro do cabo externo (in) 0,211 | 0,152 | 0,194 | 0,191 | 0,301 | 0,296 | 0,099 | 0,43 | 0,153 | .062 | .071 | .084 | .089 | .09 | .096 | .102 | .105 | .106 | .111 | .118 | .12 | .122 | .124 | .127 | .129 | .13 | .134 | .135 | .137 | .139 | .143 | .145 | .146 | .147 | .149 | .15 | .151 | .154 | .157 | .158 | .161 | .177 | .183 | .19 | .195 | .2 | .203 | .234 | .252 | .271 | .289 | .45

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 0,91 | 0,81 | 0,75 | 0,39 | 0,53 | 0,23 | .3 | .38 | .48 | .5 | .51 | .58 | .59 | .64 | 1,02 | 1.27 | 2.26 | 3,25 | 5,08

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) 0,021 | 0,128 | 0,032 | 0,2 | 0,016 | 0,009 | .012 | .015 | .019 | .02 | .023 | .024 | .025 | .03 | .036 | .04 | .05 | .089

  • Tamanho do fio (mm²) .05 | .081 | .1288 | .129 | .2047 | .2582 | .3255 | .5176 | .653 | .823 | 3.3088

  • Diâmetro dielétrico do cabo (mm) .79 | .91 | .94 | .97 | .99 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.52 | 1.55 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.98 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.44 | 2.49 | 2.77 | 2.82 | 2.9 | 3.15 | 3.56 | 5.77 | 6.07 | 8.99

  • Diâmetro dielétrico do cabo (in) .031 | .036 | .037 | .038 | .039 | .047 | .048 | .049 | .051 | .053 | .054 | .055 | .057 | .059 | .06 | .061 | .063 | .064 | .065 | .066 | .068 | .072 | .076 | .078 | .082 | .083 | .084 | .096 | .098 | .109 | .111 | .114 | .124 | .14 | .227 | .239 | .354

  • Tamanho do fio (AWG) 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Axial duplo | Cheminax | Triaxial

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 125 | -65 – 200 | -65 – 115 | -55 – 115 | '-65 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 302 | -85 – 257 | -85 – 239 | -85 – 392 | -67 – 239

Outro

  • Material Dielétrico  ETFE modificado e transligado por radiação | Rayfoam H | Rayfoam L | Rayolin | Rayolin F

  • Fonte do produto  EUA | REINO UNIDO

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo