Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) .6

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

  • Palm Terminal Material  Copper

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 11.2 | 13 | 14 | 16.7 | 19.3

  • Comprimento do barril (in) .441 | .512 | .551 | .657 | .759

  • Comprimento do ressalto (mm) 19.7 | 20.7 | 22.2 | 29.1 | 29.2

  • Comprimento do ressalto (in) .776 | .815 | .874 | 1.145 | 1.149

  • Largura do ressalto (mm) 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 4.1

  • Largura do ressalto (in) .071 | .075 | .102 | .114 | .161

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) .25 – 1.6 | 1 – 2.6 | 2.6 – 6.6

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Matriz de código de cores  Amarelo | Azul | Vermelho

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo