Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Aluminum | Copper

  • Material do produto primário  Alumínio | Cobre

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem hexagonal

Dimensões

  • Comprimento do barril  72 mm [ 2.834 in ]

  • Diâmetro interno do barril  13 mm [ .511 in ]

  • Barrel Outside Diameter  18.5 mm [ .728 in ]

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 6 – 6

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 16 | 21 | 25 | 35

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Pre-Insulated Connector

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo