Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) .6

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Latão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 12 | 19

  • Comprimento do barril (in) .472 | .748

  • Comprimento do ressalto (mm) 23.5 | 28

  • Comprimento do ressalto (in) .925 | 1.102

  • Largura do ressalto  6.3 mm [ .248 in ]

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Matriz de código de cores  Amarelo | Azul | Vermelho

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo