Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

  • Tamanho do rebite  M2

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) .6

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre | Latão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 9 | 10

  • Comprimento do barril (in) .354 | .394

  • Comprimento do ressalto (mm) 20 | 23 | 24 | 25

  • Comprimento do ressalto (in) .787 | .906 | .945 | .984

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Matriz de código de cores  Azul | Vermelho

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.