Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

  • Tamanho do rebite  M10 | M12 | M14 | M16 | M20

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 36

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

  • Palm Terminal Material  Copper

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem hexagonal

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 29 | 33 | 35 | 45

  • Comprimento do barril (in) 1.141 | 1.299 | 1.377 | 1.771

  • Comprimento do ressalto (mm) 67 | 79 | 83 | 104 | 127

  • Comprimento do ressalto (in) 2.637 | 3.11 | 3.267 | 4.094 | 5

  • Largura do ressalto (mm) 25 | 30 | 35 | 50 | 60

  • Largura do ressalto (in) .984 | 1.181 | 1.377 | 1.968 | 2.362

  • Diâmetro interno do barril (mm) 5,5 | 7 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26

  • Diâmetro interno do barril (in) .216 | .275 | .307 | .334 | .374 | .492 | .531 | .59 | .748 | .826 | .905 | 1.02

  • Barrel Outside Diameter (mm) 12.2 | 21 | 26 | 32

  • Barrel Outside Diameter (in) .48 | .826 | 1.02 | 1.25

  • Diâmetro do orifício da palma  10.5 | 12.8 | 14 | 14.5 | 16 | 16.5

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 16 | 25 | 29 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 400

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Europa, Oriente Médio e África

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo