Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  0

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem hexagonal

Dimensões

  • Diâmetro interno do barril (mm) 8.4 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 16 | 16.3 | 18.4 | 21

  • Diâmetro interno do barril (in) .33 | .374 | .433 | .527 | .61 | .629 | .641 | .724 | .826

  • Barrel Outside Diameter (mm) 11.5 | 12.7 | 14.3 | 17.4 | 20.6 | 22 | 22.2 | 24.2 | 28.5

  • Barrel Outside Diameter (in) .452 | .5 | .562 | .685 | .811 | .866 | .874 | .952 | 1.12

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 127 | 150 | 185 | 240

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Stalk

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC | Ásia

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo