Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 35 | ≤ 1
Características do corpo
-
Compression Barrel Type
Short
-
Tipo de condutor
Trefilado
-
Compatible Conductor Material
Copper
-
Material do produto primário
Cobre
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem hexagonal
Dimensões
-
Comprimento do barril (mm)
9.5 | 14.3
-
Comprimento do barril (in)
.374 | .563
-
Diâmetro interno do barril (mm)
3.71 | 4.7
-
Diâmetro interno do barril (in)
.145 | .185
-
Barrel Outside Diameter (mm)
5.2 | 5.5 | 7.1
-
Barrel Outside Diameter (in)
.204 | .216 | .279
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil)
12 – 8 | 14 – 10
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
2 – 6 | 2.5 – 6 | 3 – 10
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Indoor | Outdoor
-
Compression Connector Product Type
Cable Connector
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
ANZPAC | Ásia