Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Crimp
Características elétricas
Características do corpo
-
Compression Barrel Type
Standard
-
Tipo de condutor
Trefilado
-
Compatible Conductor Material
Copper
-
Material do produto primário
Aço | Bronze fosforoso | Latão
Dimensões
-
Comprimento do barril (mm)
10 | 11 | 12 | 13 | 17
-
Comprimento do barril (in)
.393 | .433 | .472 | .511 | .669
-
Comprimento do ressalto (mm)
18.3 | 19.8 | 20.2 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 27.2
-
Comprimento do ressalto (in)
.72 | .779 | .795 | .826 | .85 | .862 | .874 | 1.07
-
Largura do ressalto (mm)
3.7 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 9.2
-
Largura do ressalto (in)
.145 | .224 | .248 | .299 | .362
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Indoor
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Outro
-
Matriz de código de cores
Amarelo | Azul | Vermelho