Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

  • Tamanho do rebite  1/2

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  2

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Long

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

  • Palm Terminal Material  Copper

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Dimensões

  • Comprimento do ressalto (mm) 111.76 | 114.3 | 119.38 | 121.92 | 127 | 137.16 | 144.78 | 157.48 | 165.1 | 172.72

  • Comprimento do ressalto (in) 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.8

  • Largura do ressalto (mm) 19.05 | 20.32 | 20.82 | 21.08 | 22.86 | 25.4 | 27.68 | 29.97 | 32.25 | 38.86 | 43.43 | 48 | 54.86

  • Largura do ressalto (in) .75 | .8 | .82 | .83 | .9 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.16

  • Diâmetro interno do barril (mm) 6.29 | 7.34 | 7.79 | 8.99 | 9.93 | 11.32 | 12.36 | 13.84 | 15.08 | 16.48 | 17.78 | 21.08 | 23.36 | 26.16 | 29.71

  • Diâmetro interno do barril (in) .248 | .289 | .307 | .354 | .391 | .446 | .487 | .545 | .594 | .649 | .7 | .83 | .92 | 1.03 | 1.17

  • Barrel Outside Diameter (mm) 8.63 | 9.42 | 10.61 | 11.73 | 13.08 | 14.3 | 15.69 | 17.55 | 19.12 | 20.7 | 22.27 | 26.92 | 29.97 | 33.02 | 38.1

  • Barrel Outside Diameter (in) .34 | .371 | .418 | .462 | .515 | .563 | .618 | .691 | .753 | .815 | .877 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.5

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 750 – 750

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 21.2 | 26.67 | 33.6 | 42.4 | 53.5 | 67.4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 253 | 304 | 380 | 507

Operação/Aplicação

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Normas da indústria

  • Espaçamento NEMA (2-orifícios)  Sim

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas | Ásia

Outro

  • Matriz de código de cores  Amarelo | Branco | Cinza | Laranja | Marrom | Preto | Rosa | Roxo | Verde | Vermelho

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Fichas de instrução

Ficha de instruções (EUA)