Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1 | ≤ 35

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem hexagonal

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 77 | 80 | 90 | 98 | 101 | 122 | 143 | 185

  • Comprimento do barril (in) 2.165 | 2.204 | 2.283 | 2.362 | 2.952 | 3.031 | 3.149 | 3.543 | 3.858 | 3.976 | 4.803 | 5.629 | 7.283

  • Diâmetro interno do barril (mm) 3.7 | 4.7 | 5,5 | 7 | 8.5 | 9.4 | 11 | 11.5 | 13 | 13.4 | 14.7 | 16.3 | 17 | 18.4 | 21.1 | 22.4 | 23.8 | 26.9 | 33.4 | 33.5 | 39

  • Diâmetro interno do barril (in) .145 | .185 | .216 | .275 | .334 | .37 | .433 | .452 | .511 | .527 | .578 | .641 | .669 | .724 | .83 | .881 | .937 | 1.05 | 1.31 | 1.53

  • Barrel Outside Diameter (mm) 5.5 | 7.1 | 7.9 | 9.6 | 11.5 | 12.7 | 14.3 | 14.5 | 17.8 | 20.3 | 22.2 | 22.4 | 24.2 | 28.6 | 31.9 | 35 | 45 | 53.2

  • Barrel Outside Diameter (in) .216 | .279 | .311 | .377 | .452 | .5 | .56 | .562 | .57 | .7 | .799 | .874 | .881 | .952 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.77 | 2.09

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 2/0 | 1/0 – 3/0 | 10 – 6 | 1243 – 1578 | 2/0 – 250 | 2/0 – 3/0 | 2/0 – 350 | 2 – 1/0 | 2 – 2/0 | 2 – 300 | 250 – 350 | 3/0 – 250 | 3/0 – 300 | 3/0 – 350 | 300 – 1184 | 300 – 350 | 300 – 500 | 350 – 500 | 4 – 1/0 | 4 – 2 | 4 – 2/0 | 4 – 3/0 | 4 – 4 | 600 – 600 | 6 – 1/0 | 6 – 2 | 800 – 1184 | 8 – 6

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 6 – 16 | 10 – 16 | 16 – 35 | 16 – 50 | 25 – 50 | 25 – 95 | 25 – 35 | 25 | 25 – 70 | 35 – 50 | 35 – 150 | 35 – 70 | 50 – 95 | 50 – 70 | 65 – 185 | 70 – 120 | 70 – 85 | 70 – 95 | 70 – 185 | 95 – 150 | 95 – 185 | 95 – 120 | 120 – 185 | 150 – 240 | 161 – 185 | 161 – 600 | 185 – 240 | 300 | 400 – 600 | 630 – 800

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Links

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  AS 1125-174

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC | Ásia

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo