Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 1
Características do corpo
-
Compression Barrel Type
Standard
-
Tipo de condutor
Trefilado
-
Compatible Conductor Material
Aluminum
-
Material do produto primário
Alumínio
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem hexagonal ou indentação
Dimensões
-
Comprimento do barril (mm)
60 | 90 | 105 | 110
-
Comprimento do barril (in)
2.362 | 3.543 | 4.134 | 4.331
-
Diâmetro interno do barril (mm)
15.5 | 19.2 | 21 | 21.3
-
Diâmetro interno do barril (in)
.61 | .755 | .826 | .838
-
Barrel Outside Diameter (mm)
23.2 | 26.8 | 30.1 | 35
-
Barrel Outside Diameter (in)
.913 | 1.05 | 1.18 | 1.37
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil)
250 – 250 | 350 – 350 | 500 – 500
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
120 | 185 | 240
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Indoor | Outdoor
-
Compression Connector Product Type
Terminal Links
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
ANZPAC | Ásia