Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

  • Tamanho do rebite  M12

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Aluminum

  • Material do produto primário  Alumínio

  • Palm Terminal Material  Aluminium

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem hexagonal | Crimpagem hexagonal ou indentação

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 51 | 52 | 56.5 | 62 | 63

  • Comprimento do barril (in) 2.007 | 2.047 | 2.224 | 2.441 | 2.48

  • Comprimento do ressalto (mm) 100 | 101.6 | 112.5 | 115 | 123 | 133

  • Comprimento do ressalto (in) 2.937 | 4 | 4.429 | 4.528 | 4.824 | 5.236

  • Largura do ressalto (mm) 31 | 33 | 34 | 36 | 42

  • Largura do ressalto (in) 1.22 | 1.299 | 1.338 | 1.417 | 1.654

  • Diâmetro interno do barril (mm) 15.5 | 21.3 | 26

  • Diâmetro interno do barril (in) .61 | .838 | 1.02

  • Barrel Outside Diameter (mm) 23.2 | 24.6 | 27.4 | 30.1 | 34

  • Barrel Outside Diameter (in) .913 | .968 | 1.07 | 1.18 | 1.33

  • Diâmetro do orifício da palma  13

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 250 – 250 | 350 – 350 | 500 – 500

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 120 | 185 | 240

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC | Ásia

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo