Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SG Series String Pots

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 2032 | 3048

  • Faixa completo do movimento (in) 80 | 120

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.35

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 10 VDC | 4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Aprovações de áreas perigosas  Nenhum

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo