Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial String Potentiometer
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento
762 mm [ 30 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% de la valeur finale)
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
Incremental Encoder
Outro
-
Repetibilidade (% de la valeur finale)
.02
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro