Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial String Potentiometer
Características do corpo
-
Material do estojo
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
3175 | 4445
-
Faixa completo do movimento (in)
125 | 175
Condições de uso
-
Accuracy ('% de la pleine échelle)
±.5
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Digital Resolution (bit)
16
-
Output Signal Details
0 – 10 VDC
Outro
-
Unidade de codificador
Não
-
Repetibilidade ('% de la pleine échelle)
.02
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon