Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1587.5 | 3175 | 4445

  • Faixa completo do movimento (in) 62.5 | 125 | 175

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.5

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.