Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial String Potentiometer
Características do corpo
-
Material do estojo
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento
101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]
Condições de uso
-
Accuracy ('% de la pleine échelle)
±.25
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
0 – 10 VDC | 4 – 20 mA
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Aprovações de áreas perigosas
Nenhum
Outro
-
Unidade de codificador
Não
-
Repetibilidade ('% de la pleine échelle)
.02
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon