Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo do divisor de tensão da série SK1 é a solução perfeita para aplicações que vão desde equipamentos de construção móveis até mesas de elevação hidráulica.

Disponível nas faixas de curso de 250 e 400 polegadas, esse potenciômetro de cabo do divisor de tensão SK1 oferece a facilidade de uso definitiva, o design compacto e a flexibilidade do usuário. Precisa montá-lo de cabeça para baixo?  Basta girar o suporte de montagem inoxidável até onde você quiser.  Precisa que o conector elétrico aponte para uma direção diferente?  Basta girar a tampa traseira a fim de apontar o conector para a direção desejada. O potenciômetro de cabo SK1 é fabricado com um potenciômetro híbrido plástico de ciclo de alta precisão e um cabo de medição de aço inoxidável carregado por mola extremamente durável para oferecer um sinal de realimentação da posição do divisor de tensão confiável e preciso ao longo de todo o curso.  Este modelo tem um preço econômico, o que o torna a solução perfeita tanto para o usuário de peça única quanto para os clientes OEM.

Vantagens

  • Posição Linear a 400 polegadas (10 m) 
  • Design compacto
  • Simples de instalar  
  • Orientação do cabo de medição ajustável do usuário 
  • Várias configurações disponíveis em estoque
barra laranja

Aplicações

  • Empilhadeiras
  • Elevação da lança telescópica
  • Plataformas de elevação articulada
  • Plataformas de elevação tipo tesoura
infográfico
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 6350 | 10160

  • Faixa completo do movimento (in) 250 | 400

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.35

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Aprovações de áreas perigosas  Nenhum

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto