Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esta abordagem modular oferece o máximo em flexibilidade.  Para encomendar, basta selecionar a faixa de medição, a tensão do cabo e o estilo de montagem do codificador. É muito fácil!  Nós até fornecemos todas as ferramentas necessárias de montagem de codificadores e hardware de fixação.  Se você não pode encontrar seu estilo de montagem do codificador ou quer que nós forneçamos o codificador, ligue para nós.

Vantagens

  • Converte QUALQUER Codificador Rotativo em um Sensor de Posição Linear 
  • Opções de Faixa de Curso: 0-600 a 0-1700 polegadas 
  • Compatível com Praticamente QUALQUER Codificador Fornecido pelo Cliente 
  • Codificador de Fábrica Disponível 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  String Encoder | Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Faixa completo do movimento (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Outro

  • Unidade de codificador  Sim

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável nu | Aço inoxidável revestido de náilon de .014 polegadas de diâmetro | Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo