Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial String Potentiometer
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
30480 | 43180
-
Faixa completo do movimento (in)
1200 | 1700
Condições de uso
-
Accuracy (% des Endwerts)
±.1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
RS232
Outro
-
Repetibilidade (% des Endwerts)
.02