Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O Potenciômetro de cabo digital Série PT9DN se comunica via protocolo DeviceNet™ com controladores programáveis em fábricas e ambientes adversos que exigem medições de posição linear em faixas de até 1700".

O alinhamento paralelo perfeito não é necessário para o potenciômetro de cabo digital da série PT9DN. Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o potenciômetro de cabo PT9DN é instalado em minutos simplesmente montando seu corpo em uma superfície fixa e anexando seu cabo ao objeto móvel. 

Vantagens

  • Posição linear/Velocidade de 1700 polegadas (4300 cm) 
  • Opções de faixa de curso: 0-600 a 0-1700 polegadas 
  • Proteção IP68/NEMA 6 

DeviceNet™ é uma marca comercial da ODVA, Inc.
 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 20320 | 25400 | 38100

  • Faixa completo do movimento (in) 800 | 1000 | 1500

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .014 polegadas de diâmetro | Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo