Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial String Potentiometer
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento
38100 mm [ 1200 in ]
Condições de uso
-
Accuracy ('% de la pleine échelle)
±.1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
Voltage Divider (Potentiometric)
Outro
-
Unidade de codificador
Não
-
Repetibilidade ('% de la pleine échelle)
.02
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro