Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O codificador óptico incremental da série PT9150-EXT pode medir até 1700", mas quando seu cabo é retraído, ele tem apenas 6" de comprimento.

Este codificador óptico incremental está disponível em uma ampla variedade de resoluções e estágios de saída para se adequar a praticamente qualquer requisito. Pode medir até 1700 pol., mas quando seu cabo é retraído é de apenas 6 pol. de comprimento. Sua pequena proporção de tamanho e baixo custo de medição oferece notável flexibilidade e valor. 

Vantagens

  • Posição linear até 1.700 pol. (4.300 cm) 
  • Opções da faixa de curso: 0-600 a 0-1.700 polegadas 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • Proteção IP67/NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer | Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 15000 | 15240 | 20000 | 20320 | 25000 | 25400 | 30000 | 30480 | 35000 | 38100 | 40000 | 43180

  • Faixa completo do movimento (in) 590.6 | 600 | 787.4 | 800 | 984.3 | 1000 | 1181.1 | 1200 | 1378 | 1500 | 1574.8 | 1700

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Incremental Encoder

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu | Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo