Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo de longo alcance da Série PT9510 pode operar de uma fonte de alimentação não regulamentada de 14,5 a 40 VCC, ao mesmo tempo em que fornece um sinal de saída regulado ao longo de sua faixa de extensão total de até 1.700.

O potenciômetro de cabo de longo alcance da série PT9510 fornece um sinal de realimentação de posição de 0 a 10 VCC proporcional ao movimento linear de seu cabo de medição de aço inoxidável. Como membro de nossa família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA-4, o potenciômetro de cabo da Série PT9510 oferece inúmeras vantagens. Pode ser instalado em minutos e funciona adequadamente sem alinhamento paralelo perfeito e, quando seu cabo de aço inoxidável é retraído, mede apenas 6 polegadas. 

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 1.700 polegadas (4.300 cm) 
  • Opções da faixa de curso: 0-600 a 0-1.700 polegadas 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • Proteção IP68/NEMA 6
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer | Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Faixa completo do movimento (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.12

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  ±10 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Nenhum

Outro

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .05

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo