Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo da série PT9420 é um ótimo valor para aplicações exigentes de longo alcance que exijam um sinal de realimentação de posição linear de 4 - 20 mA.

Vedado para atender aos padrões NEMA 4, este potenciômetro de cabo de alcance estendido terá bom desempenho mesmo sob as condições ambientais mais adversas. Como membro de nossa família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA-4, o potenciômetro de cabo da Série PT9420 oferece inúmeras vantagens. Ele pode ser instalado em minutos e funciona adequadamente sem alinhamento paralelo perfeito e, quando seu cabo de aço inoxidável é retraído, mede apenas 6 polegadas. 

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 1700 polegadas (4300 cm) 
  • Opções da faixa de curso: 0-600 a 0-1700 polegadas 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • Proteção IP68/NEMA 6 
  • Certificação de áreas perigosas 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer | Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Faixa completo do movimento (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.12

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 20 mA | 20 – 0 mA | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro | Nenhum

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .05

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo