Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O Potenciômetro de Cabo da Série PT9101 tem uma potência excelente para exigentes aplicações de longo alcance que requerem medições de posição linear em faixas de até 1.700 polegadas.

Disponível com um potenciômetro de 500, 1.000, 5.000 ou 10.000 ohms, o potenciômetro de cabo divisor de tensão da série PT9101 opera com qualquer medidor de painel básico ou controlador programável. Como membro de nossa família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o potenciômetro de cabo PT9101 oferece inúmeras vantagens. Pode ser instalado em minutos, funciona sem alinhamento paralelo perfeito, e quando seu cabo de aço inoxidável é retraído, mede apenas 6".

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 1.700 polegadas (4.300 cm) 
  • Opções da faixa de curso: 0-600 a 0-1.700 polegadas
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • Proteção IP68/NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer | Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Faixa completo do movimento (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 90

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 194 | -40 – 200

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu | Aço inoxidável revestido de náilon | Aço inoxidável revestido de náilon de .014 polegadas de diâmetro | Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo