Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O transdutor de potenciômetro de cabo PT9232 proporciona realimentação de posição via comunicação serial RS232 para o seu sistema de aquisição de dados ou controlador.

O transdutor de potenciômetro de cabo PT9232 envia uma contagem bruta de 16 bits de 0000H para FFFFH. Além disso, este dispositivo pode ser configurado para enviar dados continuamente ou enviar dados somente quando pesquisado. Como o elemento de detecção de posição interna é um potenciômetro de precisão, este transdutor mantém a posição atual precisa mesmo durante a perda de energia e não precisa ser reiniciado para uma posição "inicial".

Vantagens

  • Posição linear/Velocidade de 550 polegadas (1400 cm) 
  • Opções de invólucro de alumínio ou aço inoxidável 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • IP68
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 10160 | 11430 | 12700 | 13970

  • Faixa completo do movimento (in) 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Digital Resolution (bit) 16

  • Output Signal Details  RS232

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02

  • Cabo de medição  .031 Inch Dia Bare Stainless Steel | .047 Inch Dia Stainless Steel | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo