Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O codificador incremental industrial da série PT8150 possui posição linear até 60 polegadas e fornece a maior precisão e a vida útil mais longa do que qualquer dispositivo de medição de sua categoria.

O codificador incremental da série PT8150 oferece inúmeras vantagens em relação a outros sensores de nível industrial. É instalado em minutos montando seu corpo em uma superfície fixa e prendendo seu cabo ao objeto móvel, encaixa-se em áreas inadequadas para dispositivos de medição tipo haste e funciona sem alinhamento paralelo perfeito.

Vantagens

  • Posição Linear até 60 polegadas (ou alcance métrico de 1.250 mm)
  • Opções de gabinete de alumínio ou aço inoxidável
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre
  • IP67
  • Proteção NEMA 6
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 625 | 762 | 1250 | 1524

  • Faixa completo do movimento (in) 24.6 | 30 | 49.21 | 60

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolution (ppmm) 5080 | 10160

  • Output Signal Details  Incremental Encoder

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  .031 Inch Dia Bare Stainless Steel | .047 Inch Dia Stainless Steel | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo