Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo da série PT8510 pode operar a partir de uma fonte de alimentação não regulada de 14,5 a 40 VCC, fornecendo um sinal de saída proporcional ao movimento linear de seu cabo de medição.

O potenciômetro de cabo PT8510 tem uma faixa máxima de medição de até 60" e tem 4 opções de sinal de saída para escolher: 0...10, 0...5, -10...+10 e -5...+5 V CC. Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o PT8510 oferece inúmeros benefícios. Ele é instalado em minutos, se encaixa em áreas inadequadas para dispositivos de medição do tipo haste e funciona sem alinhamento perfeitamente paralelo.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 60 polegadas (1524 mm) 
  • Opções de invólucro de alumínio ou aço inoxidável 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • IP68
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.15 | ±.18 | ±1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  ±10 VDC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC | 5 – 0 VDC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67 | IP68

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02 | .05

  • Cabo de medição  .031 Inch Dia Bare Stainless Steel | .047 Inch Dia Stainless Steel | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo