Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo industrial de velocidade da série PT5AV é uma combinação fácil de instalar de posição e transdutor de velocidade com opções de alcance total de curso de até 250 polegadas.

O potenciômetro de cabo industrial de velocidade da série PT5AV apresenta um potenciômetro híbrido de plástico de precisão que fornece realimentação de posição precisa e também possui um tacômetro DC autogerado que fornece um sinal de velocidade proporcional à velocidade do cabo de medição de deslocamento. O PT5AV é instalado em minutos, funciona corretamente sem alinhamento perfeitamente paralelo e se encaixa facilmente em pequenas áreas. O PT5AV também possui um cabo de medição termoplástico exclusivo opcional que tem uma vida útil de fadiga praticamente infinita para aplicações de alto ciclo. 

Vantagens

  • Posição linear/Velocidade de 250 polegadas (6350 mm) 
  • Gabinete de alumínio anodizado duro 
  • Aplicações de alto ciclo 
  • IP67
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Faixa completo do movimento (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.18 | ±.25 | ±.3 | ±.5 | ±.6 | ±.75

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .02 | .05 | .1

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | .062 Inch Dia Thermoplastic | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo