Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo industrial de saída CAN da série PT5CN transmite a posição linear por meio da interface CANbus SAE J1939 de até 250 polegadas e conta com um cabo de medição termoplástico para aplicações reforçadas e de ciclo alto.

O potenciômetro de cabo industrial de saída CAN da série PT5CN é oferecido em faixas de curso total de até 250 polegadas e um cabo de medição termoplástico para aplicações reforçadas e de ciclo alto.  Como o PT5CN usa um potenciômetro como elemento de detecção, o sinal da posição é "absoluto" e não precisa ser redefinido para uma posição "inicial" na inicialização. 

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 250 polegadas (6.350 mm) 
  • Gabinete de alumínio anodizado duro 
  • Aplicações de ciclo alto 
  • IP67
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1016 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Faixa completo do movimento (in) 40 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.18 | ±.25 | ±.3

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  CAN J1939

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67

Outro

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .02 | .05

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo