Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo industrial série PT5DC de 0-5 V / 0-10 V pode ser instalado em minutos e oferece um cabo termoplástico V62 exclusivo que tem um limite de fadiga praticamente infinito para medições de até 250 polegadas.

O potenciômetro de cabo industrial série PT5DC de 0-5 V / 0-10 V é um transdutor de extensão de cabo que pode ser instalado em minutos, funciona corretamente sem alinhamento perfeitamente paralelo e se encaixa facilmente em pequenas áreas. O PT5DC oferece flexibilidade adicional de instalação, uma vez que sua saída do cabo pode ser girada em relação à superfície de montagem, fornecendo quatro orientações diferentes de saída do cabo.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 250 polegadas (6.350 mm) 
  • Gabinete de alumínio anodizado duro 
  • Aplicações de ciclo alto 
  • IP67
  • Proteção NEMA 6  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Faixa completo do movimento (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.18 | ±.25 | ±.3 | ±.5 | ±.6 | ±.75

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  ±10 VDC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC | 5 – 0 VDC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02 | .05 | .1

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | .062 Inch Dia Thermoplastic | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo