Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo do codificador incremental da série PT1E oferece um trem de pulso digital formatado em quadratura.

Este potenciômetro de cabo de codificador incremental compacto está disponível com várias opções de resolução para uma ampla variedade de aplicações, desde realimentação de posição de alta precisão até requisitos de realimentação de baixa velocidade. O potenciômetro de cabo PT1E tem muitas opções disponíveis, incluindo faixas de medição de curso completo de 0-2 polegadas até 0-50 polegadas, diferentes acionadores de saída e saídas alternativas de cabos de medição.

Vantagens

  • Posição linear a 50 polegadas (1270 mm) 
  • Invólucro de alumínio e policarbonato 
  • Design compacto
  • Sinal de saída do codificador incremental IP65 
  • Proteção NEMA 4  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Aluminum + Polycarbonate

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 625 | 635 | 1250 | 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 24.6 | 25 | 49.21 | 50

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolution (ppmm) 635 | 12700 | 31750

  • Output Signal Details  Incremental Encoder

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo