Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Como o PT1DN usa um potenciômetro como elemento de detecção, o sinal de posição é "absoluto" e não precisa ser redefinido para uma posição "inicial" na inicialização.  O potenciômetro de cabo PT1DN faz parte da nossa linha compacta de transdutores de extensão de cabo e é perfeito para locais onde o espaço é limitado.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 50 polegadas (1.270 mm) 
  • Gabinete de alumínio e policarbonato 
  • Design Compacto IP65
  • Proteção NEMA 4 

DeviceNet™ é uma marca comercial da ODVA, Inc.
 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Aluminum + Polycarbonate

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.1 | ±.15 | ±.25

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 85 °C [ 0 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  CAN

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo