Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo PT1 4-20 mA da série PT1MA oferece faixa de medição de curso completo de até 50 polegadas tendo em vista uma posição linear absoluta medida com precisão.

O potenciômetro de cabo PT1 4-20 mA da série PT1MA é um transdutor da extensão de cabo com faixas de curso completas de apenas 2 polegadas até 50 polegadas com configurações abrangentes e de zero ajustável para combinar precisamente a saída em escala total com a faixa de medição exata.  O PT1MA oferece várias opções, inclusive sinais de saída de 0...20 e 4...20 mA à frente e atrás , saídas de cabo de medição alternativas e algumas opções de conexão elétrica diferentes. 

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 50 polegadas (1.270 mm) 
  • Gabinete de alumínio e policarbonato 
  • Design compacto 
  • IP65
  • Proteção NEMA 4 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Aluminum + Polycarbonate

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Condições de uso

  • Accuracy (% de la valeur finale) ±.15 | ±.18 | ±.28

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 20 mA | 20 – 0 mA | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade (% de la valeur finale) .05

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo