Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo PT1DC série 0-5 V/0-10 V PT1 pode funcionar com uma fonte de alimentação não regulada de 14,5 a 40 VCC, tem uma faixa de medição máxima de até 50 polegadas e tem quatro opções de sinal de saída.

O potenciômetro de cabo PT1DC série 0-5 V/0-10 V PT1 tem uma faixa de medição máxima de até 50" e tem 4 opções de sinal de saída para escolher: 0...10, 0...5, -10...+10 e -5...+5 VCC. Assim como o restante da série PT1, o PT1DC também oferece várias opções, incluindo sinais de saída à frente e atrás, ajustes de zero e saídas alternativas de cabos de medição.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 50 polegadas (1.270 mm) 
  • Invólucro de alumínio e policarbonato 
  • Design Compacto 
  • IP65 
  • Proteção NEMA 4 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Aluminum + Polycarbonate

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.15 | ±.18 | ±.28

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  ±10 VDC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC | 5 – 0 VDC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .02 | .05

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo