Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo PT1 do divisor de tensão da série PT1A usa um potenciômetro de plástico híbrido de alto ciclo para faixas de medição em larga escala de 2 a 50 polegadas.

O potenciômetro de cabo PT1 do divisor de tensão PT1A é perfeito quando espaço e dinheiro são limitados. Usando um potenciômetro de plástico híbrido de alto ciclo, o PT1A fornece um sinal de realimentação de posição do divisor de tensão de precisão para faixas de medição em larga escala

de 2 a 50 polegadas. O PT1A tem muitos recursos a oferecer, incluindo seleção de potenciômetro de 500 a 10 K Ohm, circuito de ponte ajustável e várias opções de saída de cabo de medição.

 

 

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 50 polegadas (1.270 mm) 
  • Invólucro de alumínio e policarbonato 
  • Design Compacto
  • IP65
  • Proteção NEMA 4
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Instrument Grade Potentiometer | Miniature String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Aluminum + Polycarbonate

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.1 | ±.15 | ±.25

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 200 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo