Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Miniature String Potentiometer
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
762 | 1270
-
Faixa completo do movimento (in)
30 | 50
Condições de uso
-
Accuracy ('% des Endwerts)
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm)
4775 | 8026
-
Output Signal Details
Incremental Encoder
Outro
-
Unidade de codificador
Não
-
Repetibilidade ('% des Endwerts)
.02
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro